ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
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
2D CADデータはこちら ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CUJ 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 CUJ 単動(押) 検索結果を表示 ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CUJ(φ6~φ20):ロッド先端形状変更 PDF ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CUJ | 複動片ロッド | 4,6,8,10,12,16,20 |
標準形 | CUJ | 単動(押) | 4,6,8,10,12,16,20 |