製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
デュアルロッドシリンダ CXS
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
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
2D CADデータはこちら デュアルロッドシリンダ CXS
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 CXS 複動 検索結果を表示 エアクッション付 CXS 複動 検索結果を表示 エンドロック付 CXS 複動 検索結果を表示 両ロッド形 CXSW 複動 検索結果を表示 デュアルロッドシリンダ CXS
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XB19 オーダーメイド 高速仕様タイプ PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
エアクッション付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS | 複動 | 20,25,32 |
エンドロック付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
両ロッド形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXSW | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |