製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
クリーンロッドレスシリンダ CYP
エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら クリーンロッドレスシリンダ CYP
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CYP 複動 検索結果を表示
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CYP | 複動 | 15,32 |