耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
エアシリンダ » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
-
・耐水(クーラント液)性向上
・リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造
(リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)
・インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 D-M7BA□ 検索結果を表示
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D-M7BA□ | 無接点オートスイッチ | 耐水性向上品・2色表示式 |