アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□
ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
-
・アクチュエータのストローク位置に応じたアナログ電圧を出力
・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
繰返し精度:±20mV(ストローク換算±0.1mm)
判別可能寸法差:0.2mm
※高分解能範囲における値です。
ストローク換算値はアクチュエータにより異なります。
※エアチャックにおいては、フィンガ片側における値となります。
把持するワーク寸法へ換算する場合、2倍の値となります。
・アクチュエータから離れた場所で検出位置の表示/設定が可能
・アナログ電圧出力(1〜5V)
・アナログオートスイッチ単体でも使用可能
・設定工数削減
・スイッチの取付位置の微調整不要
・狭所・可動部でも調整が容易
・生産性向上
・チャックの全開~把持~把持ミスを検出
・リード線断線リスクを低減
・予防保全
・チャックの爪摩耗を表示
・日常点検の見える化(原点位置/把持位置)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 D-MH1AD(V) アナログオートスイッチ 検索結果を表示 D-MH1BN 表示設定器 検索結果を表示 D-MH1BP 表示設定器 検索結果を表示 アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 D-MH1AD(V) アナログオートスイッチ 検索結果を表示 D-MH1BN 表示設定器 検索結果を表示 D-MH1BP 表示設定器 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 内容 |
---|---|---|
D-MH1AD(V) | アナログオートスイッチ | アナログ出力センサ(1~5V) |
D-MH1BN | 表示設定器 | デジタル表示設定器 NPN2出力 |
D-MH1BP | 表示設定器 | デジタル表示設定器 PNP2出力 |