WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□

ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
IO-Link対応機器 » オートスイッチ
    ・アクチュエータのストローク位置に応じたプロセスデータを出力
    ・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
     判別可能分解能:±0.1mm ※高分解能範囲において
    ・アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
    ・プロセスデータ出力(-1000~1000)
     IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも使用可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH2□IO-Link対応
    2in1オートスイッチ
    検索結果を表示
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH2□IO-Link対応
    2in1オートスイッチ
    検索結果を表示
シリーズ種類設定点数出力方式
D-MH2□IO-Link対応
2in1オートスイッチ
2点
3点
NPN出力
PNP出力

Go Top