減速コントローラ DAS
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ-
・2速制御によりサイクルタイム短縮
ストロークエンドの衝撃緩和が可能
シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
・目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
作業工数削減、設定ミス低減。
・省スペース
占有スペース最大76%削減(196cm3 ← 811cm3)
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
2D CADデータはこちら 減速コントローラ DAS
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 減速コントローラ DAS5-□ 検索結果を表示 減速コントローラ DAS7-□ 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 対象シリンダ範囲 |
---|---|---|---|---|
減速コントローラ | DAS5-□ | φ4~φ8 | ø5/32"~ø5/16" | ø10~ø40 |
減速コントローラ | DAS7-□ | φ8~φ12 | ø5/16"~ø1/2" | ~ø100 |