WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator
    ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル
    ・エア機器感覚かんたん設定!
     プログラム不要の2点停止
     プログラム不要の3点停止
     全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
    ・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
     時間短縮
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(当社比)    
     5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EQY16□H検索結果を表示
    EQY25□H検索結果を表示
    EQY32□H検索結果を表示
  • e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EQY16□H検索結果を表示
    EQY25□H検索結果を表示
    EQY32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQY16□H30〜300MAX.154MAX.7002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQY25□H30~400MAX.511MAX.9003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQY32□H30~500MAX.796MAX.9004,8,16,24

Go Top