e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 EQYG16□H 検索結果を表示 EQYG25□H 検索結果を表示 EQYG32□H 検索結果を表示 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 EQYG16□H 検索結果を表示 EQYG25□H 検索結果を表示 EQYG32□H 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQYG16□H | 30〜200 | MAX.154 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQYG25□H | 30~300 | MAX.511 | MAX.900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQYG32□H | 30~300 | MAX.796 | MAX.850 | 4,8,16,24 |