一般用圧力計 G□
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計-
・リミットインジケータ付、カラーゾーンタイプも用意。
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
シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
G15 | φ15 | R1/8, M5(めねじ) |
G27 | φ27 | R1/8, 1/16 |
G36 | φ37.5 | R1/8, M5(めねじ) |
GA36 | φ37.5 | R1/8 |
G46 | φ42.5 | R1/8, 1/4, M5(めねじ) |
GA46 | φ42.5 | R1/8, 1/4 |
G33 | φ30 | R1/8 |
GA33 | φ30 | R1/8 |
G43 | φ43 | R1/8, 1/4 |
G36-L | φ37.5 | R1/8 |
G46-L | φ42.5 | R1/8, 1/4 |
G53-L | φ51.4 | R1/8, 1/4 |
G63-L | φ63.4 | R1/8, 1/4 |