ペルチェ式サーモコン/ラックマウントタイプ HECR
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)-
・高スペース効率:19インチラック搭載可能
複数の機器が搭載できるラックマウントで、省スペース化が可能
・温度安定性:±0.01℃~0.03℃
・設定温度範囲:10℃~60℃
・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
・消費電力:200W、300W、400W
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
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
2D CADデータはこちら ペルチェ式サーモコン/ラックマウントタイプ HECR
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HECR002-A 200W 検索結果を表示 HECR004-A 400W 検索結果を表示 HECR006-A 510W 検索結果を表示 HECR006L-A 510W 検索結果を表示 HECR008-A 800W 検索結果を表示 HECR010-A 1kW 検索結果を表示 HECR008-W 800W HECR012-W 1.2kW ペルチェ式サーモコン/ラックマウントタイプ HECR
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HECR002-A 200W 検索結果を表示 HECR004-A 400W 検索結果を表示 HECR006-A 510W 検索結果を表示 HECR006L-A 510W 検索結果を表示 HECR008-A 800W 検索結果を表示 HECR010-A 1kW 検索結果を表示 HECR008-W 800W 検索結果を表示 HECR012-W 1.2kW 検索結果を表示
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002-A | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR004-A | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR006-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR006L-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR008-A | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR010-A | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR008-W | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 |
HECR012-W | 10~60℃ | 1.2kW | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 |