耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・耐水構造、外部オールステンレスにより
水滴飛散環境下での使用が可能
・金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
・使用グリース:NSF H1グリース使用
・最高使用温度:150℃
・耐水性・洗浄性の向上
※1 SUS304(ボディA以外の外部金属)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | HF2A-ASG-□V | M5×0.8 10-32UNF R, G, NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |