電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様 HF2A-LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ-
・保護構造:IP69K相当
液だまりしにくい滑らかなデザイン
外観部品:SUS304
スクレーパ・固定シール:FDA適合材料(青色)
使用グリース:NSF H1グレード
・食品製造業界向機器 HF2A- Series
・ 外観部材に潤滑・防錆剤未使用
または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
・ FDA認証材料もしくは適合材料を使用
・可搬質量:80kg※ ※サイズ63 リードC
・ストローク:最大800mm※ ※サイズ63
※IP69Kは、路上車両用製品に対してDIN40050-9において規定され、
現在はISO20653やJIS D 5020に展開されている塵埃および
高温・高圧水洗浄に対する保護等級です。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様 HF2A-LEY
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 HF2A-LEY25 検索結果を表示 HF2A-LEY32 検索結果を表示 HF2A-LEY63 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | HF2A-LEY25 | 50〜400 | MAX.485 | MAX.900 | 12,20 |
ACサーボモータ | HF2A-LEY32 | 50〜500 | MAX.588 | MAX.1200 | 6,10 |
ACサーボモータ | HF2A-LEY63 | 50〜800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 3,5 |