真空パッド/金属検出機対応 HF3A-ZP3F
真空用機器 » 真空パッド-
・クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド
パンなどのやわらかいワークの変形を低減
・パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、
EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用
・貼り付き防止溝により耐久性が向上
・食品製造業界向機器 HF3A- Series
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
HF3A-ZP3F | ベロウ形(4.5段) | φ40 |