低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ温調機器 » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
・タッチパネル
テンキー入力可能
アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示
温度波形グラフ表示可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLF200-A-40 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:21.5kW CH2:1.0kW(最大3.0kW) | CH1:±0.1℃ CH2:±0.5℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) |
HRLF200-W-40 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:21.5kW CH2:1.0kW(最大3.0kW) | CH1:±0.1℃ CH2:±0.5℃ | 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) |