製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)ラックマウントタイプ
-
・ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。
・省スペース:19インチラックに複数台搭載
・冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
・温度安定性:±0.1℃
・グローバル電源
単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz)
単相AC200~230V(50/60Hz)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
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
2D CADデータはこちら サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRR 1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW 検索結果を表示 サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRR 1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW 検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRR | 5~35℃ 15~35℃ | 1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |