サーモチラー/低温タイプ HRS040-A-20-T1-X158/X164
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ-
・低温/-10℃に対応
・コンパクト:HRS040と同等サイズ
・冷却能力:1kW(-10℃時)
・温度安定性:±0.1℃
・設定温度範囲:-10℃~40℃
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS040-A-20-T1-X158 HRS040-A-20-T1-X164 | −10~40 | 1kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | エチレングリコール 水溶液(50%) |