製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ-
・トリプルコントロールで大きな省エネ!
消費電力33%省エネ
・小型・軽量 32kg (AC100V仕様)
・メンテナンスフリー:マグネットポンプ
・静音設計:55dB(A)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
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
2D CADデータはこちら サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRSE 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
(60Hzの場合)検索結果を表示 サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRSE 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
(60Hzの場合)検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSE | 10~30℃ | 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW (60Hzの場合) | ±2.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |