低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
温調機器 » フロン規制対応チラー-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRZF010 10kW 検索結果を表示 低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRZF010 10kW 検索結果を表示
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZF010 | -20〜90℃ | 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール60%水溶液 |