省エア インパクトブローガン IBG
方向制御機器 » ブローガンエアブロー用機器 » エアブロー用機器
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
2D CADデータはこちら 省エア インパクトブローガン IBG
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IBG1
ピーク圧力重視タイプ検索結果を表示 IBG2
コンパクトタイプ検索結果を表示
シリーズ | ピーク圧力※1 | サイズ (高さ×奥行×幅) [mm] | 質量 [g] | タンク容積 [cc] | 空気消費量※2 [cc] | 供給ポート |
---|---|---|---|---|---|---|
IBG1 ピーク圧力重視タイプ | 3倍以上 | 183.8 × 83 × 41 | 380 | 100 | 600 | ねじ込み式 (Rc, NPT, G)3/8 ワンタッチ管継手 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" Sカプラー R3/8 |
IBG2 コンパクトタイプ | 2.5倍以上 | 174.5 × 76 × 41 | 300 | 70 | 420 | ねじ込み式 (Rc, NPT, G)1/4 ワンタッチ管継手 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" Sカプラー R1/4 |
※1 従来品VMG との比較 | ※2 使用圧力: 0.5MPa時に タンク内に 充填されて いる空気量 |