冷凍式エアドライヤ IDF
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大45℃
入口空気温度 : 最大65℃
・処理空気流量アップ
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
2D CADデータはこちら 冷凍式エアドライヤ IDF
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IDF60 検索結果を表示 IDF70 検索結果を表示 IDF80 検索結果を表示 IDF90 検索結果を表示 冷凍式エアドライヤ IDF
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IDF60 検索結果を表示 IDF70 検索結果を表示 IDF80 検索結果を表示 IDF90 検索結果を表示
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 50Hz | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 60Hz | 使用冷媒 | 管接続口径 | 冷凍機出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF60 | 35℃ 0.7MPa | 5.3 | 6.1 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 | 7.5kw未満 |
IDF70 | 35℃ 0.7MPa | 7.5 | 8.6 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 | 7.5kw未満 |
IDF80 | 40℃ 0.7MPa | 10.9 | 12.8 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 | 7.5kw未満 |
IDF90 | 40℃ 0.7MPa | 13.5 | 15.5 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 | 7.5kw未満 |