冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 大型シリーズ IDFA□F
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・使用冷媒R407C(HFC)
・高温環境に強い!
空冷大型タイプで業界トップクラスの
周囲温度 Max.45℃、入気温度 Max.60℃対応
・省エネ設計
排熱量Max.25%削減により、周囲温度上昇の抑制
耐食性の良いステンレス製熱交換器採用
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
2D CADデータはこちら 冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 大型シリーズ IDFA□F
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IDFA100F-38 検索結果を表示 IDFA125F-38 検索結果を表示 IDFA150F-38 検索結果を表示 IDFA100F-40 検索結果を表示 IDFA125F-40 検索結果を表示 IDFA150F-40 検索結果を表示 冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 大型シリーズ IDFA□F
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IDFA100F-38 検索結果を表示 IDFA125F-38 検索結果を表示 IDFA150F-38 検索結果を表示 IDFA100F-40 検索結果を表示 IDFA125F-40 検索結果を表示 IDFA150F-40 検索結果を表示
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA100F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 960 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1500 | R407C (HFC) | DINフランジ80 |
IDFA100F-40 | 35℃ 0.7MPa | 860 | - | - | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1100 | - | - | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1340 | - | - | R407C (HFC) | DINフランジ80 |