製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
メンブレン窒素発生器 IN778-1/IN778-2
気体発生装置 » 気体発生装置-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 メンブレン窒素発生器 IN778-1/IN778-2
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IN778-1 検索結果を表示 IN778-2 検索結果を表示
シリーズ | 基準入口条件 | 出口窒素富化空気流量 L/min(ANR) | 窒素濃度 % | 保証耐圧力 Mpa | 最高使用圧力 Mpa | 最低使用圧力 |
---|---|---|---|---|---|---|
IN778-1 | 25℃ 0.7MPa | 20 | 99.9 | 1.5 | 1.0 | 0.3 |
IN778-2 | 25℃ 0.7MPa | 20 | 98 | 1.5 | 1.0 | 0.3 |