精密レギュレータ 10-IR
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
---|---|---|
IR1000-A | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR2000-A | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR3000-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR1200-A | 1/8 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR2200-A | 1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR3200-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
10-IR1000 | 1/8 | 0.005~0.2 0.005~0.4 0.005~0.8 |
10-IR2000 | 1/4 | 0.005~0.2 0.005~0.4 0.005~0.8 |
10-IR3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |