圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ-
・16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
・寿命500万回。
・モジュラF.R.L.に接続可能。
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
2D CADデータはこちら 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 IS10 正圧 検索結果を表示 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 IS10 正圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
IS10 | 正圧 | 0.1~0.4MPa 0.1~0.6MPa |