製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
3画面デジタル着座スイッチ/IO-Link対応 ISA3-L
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・着座状態の監視・予兆・異常
・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
・NPN/PNP切替機能
・3画面表示(設定時)
・ウィンドコンパレータ対応
・ゼロカット範囲 変更機能
▶IO-Linkマスタ
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 3画面デジタル着座スイッチ/IO-Link対応 ISA3-L
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ISA3-F□L 検索結果を表示 ISA3-G□L 検索結果を表示 ISA3-H□L 検索結果を表示
シリーズ | 定格距離範囲 | 配管仕様 供給側 | 配管仕様 検出側 |
---|---|---|---|
ISA3-F□L | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-G□L | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-H□L | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |