3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20B
アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ-
2D CAD
2D CADデータはこちら 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20B
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISE20B 正圧 検索結果を表示 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20B
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISE20B 正圧 検索結果を表示
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
ISE20B | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) スイッチ1出力 | 正圧 | −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |