ISOシリンダ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
(ISO規格準拠)エアシリンダ | 25A-C85 | 標準形 |
(ISO規格準拠)エアシリンダ | 25A-CP96 | 標準形 |
(ISO規格準拠)エアシリンダ | 25A-C96 | 標準形 |
(ISO規格準拠)薄形シリンダ | 25A-C55 | 標準形 |