製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
表面電位センサ IZD10
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位-
・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力。
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
2D CADデータはこちら 表面電位センサ IZD10
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IZD10-110 検索結果を表示 IZD10-510 検索結果を表示 表面電位センサ IZD10
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IZD10-110 検索結果を表示 IZD10-510 検索結果を表示
シリーズ | 測定電位 | 出力電圧 | 有効検出距離 |
---|---|---|---|
IZD10-110 | ±0.4kV(検出距離25mm時) | 1~5V (出力インピーダンス 約100Ω) | 10~50mm |
IZD10-510 | ±20kV(検出距離50mm時) | 1~5V (出力インピーダンス 約100Ω) | 25~75mm |