イオナイザ ガンタイプ IZG10
方向制御機器 » ブローガン静電気対策機器/イオナイザ(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ガンタイプ
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
-
・軽量わずか200g(本体質量)
・軽い操作力、握りやすいグリップ
・照明用LED搭載
・ブロー設定機能
連続ブロー/パルスブローの選択が可能
・高速除電:0.3秒(距離:150mm、使用圧力:0.2MPa時)
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
2D CADデータはこちら イオナイザ ガンタイプ IZG10
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IZG10 検索結果を表示 イオナイザ ガンタイプ IZG10
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IZG10 検索結果を表示
シリーズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|
IZG10 | コロナ放電式 | ±10V以内 |