イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ-
・デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、省エネ高効率
カートリッジ
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
2D CADデータはこちら イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 IZS42 デュアルACタイプ 検索結果を表示 IZS41 フィードバックセンサタイプ 検索結果を表示 IZS40 スタンダードタイプ 検索結果を表示 イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 IZS42 デュアルACタイプ 検索結果を表示 IZS41 フィードバックセンサタイプ 検索結果を表示 IZS40 スタンダードタイプ 検索結果を表示
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZS42 | デュアルACタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
IZS41 | フィードバックセンサタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
IZS40 | スタンダードタイプ | コロナ放電式 | ±30V |