製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
イオナイザ/バータイプ IZS51
IO-Link対応機器 » イオナイザ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
-
・高速除電最速0.1秒
・省スペース 高さ70mm×幅28mm
コンパクト・フラットボディ
狭小スペースでの設置が可能
・通信プロトコルIO-Link対応
・ローメンテナンスカートリッジ
エミッタ周りのエア(エミッタ汚れ低減)とアシストエア(イオン搬送)を
集約
従来品よりも、さらにエミッタ汚れを低減
・バルブユニット搭載可
待機中はエアパージを停止して消費エア削減
▶IO-Linkデバイス機器
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 イオナイザ/バータイプ IZS51
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IZS51 検索結果を表示 イオナイザ/バータイプ IZS51
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IZS51 検索結果を表示
シリーズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) | 機能 |
---|---|---|---|
IZS51 | コロナ放電式 | ±30V以内 | オートイオンバランス メンテナンス検知 高電圧異常検知 イオン発生停止入力 |