コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ-
・高帯電ワークを強力除電
パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
・狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm
(高さ37mm×幅30mm:IZT40/41/42)
設備の隙間を通して設置可能
狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP
・エア供給なしでの強力除電
・高速除電 減衰時間約60%短縮
・分岐ケーブルによる両方向除電
1台の高電圧電源で対応可能
・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
バーとノズルの混載接続も可能
・モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
コントローラ~バー最大設置距離:15m
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 IZT44 スリムバータイプ コントローラ 分離型 検索結果を表示 IZT45 スリムバータイプ コントローラ 分離型 検索結果を表示 コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 IZT44 スリムバータイプ コントローラ 分離型 検索結果を表示 IZT45 スリムバータイプ コントローラ 分離型 検索結果を表示
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | 機能 |
---|---|---|---|
IZT44 スリムバータイプ | コントローラ 分離型 | コロナ放電式 | 高電圧異常検知 出力チェック |
IZT45 スリムバータイプ | コントローラ 分離型 | コロナ放電式 | オートバランス メンテナンス検知 高電圧異常検知 イオン発生停止入力 出力チェック |