ワンタッチ管継手付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ12.7mm、高さ寸法 9.7mm削減(43.3%削減)
狭小スペースでの流量調整が可能
六角レンチによる取付作業性の向上
・最低使用圧力 0.05MPa
・簡単プッシュロック式
・流量の再現性と操作性向上
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
2D CADデータはこちら ワンタッチ管継手付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 エルボタイプ JAS 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | JAS | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2,φ4,φ6 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'' |