エアシリンダ JCM/JCDM
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・全長短縮 最大97mm
・質量最大54%減(0.69kg→0.32kg)
・多種多様なカバー形状を選択可能
・ポートサイズ:M5, Rc, NPT1/8選択可能
・ロッド先端取付形状を選択可能
・オートスイッチ付(JCDMシリーズ:JCDM)
・フート形、フランジ形を追加
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
2D CADデータはこちら エアシリンダ JCM/JCDM
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 JCM 複動片ロッド 検索結果を表示
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JCM | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |