製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・把持点距離はそのままでダウンサイジング(ø20→ø16)
全長:最大21.7mm減(102.7mm→81mm)
厚さ:最大7.6mm減(33.6mm→26mm)
重さ:最大180g減(420g→240g)
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
・高精度リニアガイド採用
繰返し精度:±0.01mm
・1ランク上のリニアガイドを採用
剛性の向上
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
2D CADデータはこちら 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 コンパクトタイプ JMHZ2 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
コンパクトタイプ | JMHZ2 | 8,12,16,20 |