製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7500-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用:剛性の向上
・速度調整機構を一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7500-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 協働ロボット用 JMHZ2-X7400-KA 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-X7400-KA | 16 |