電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
-
・ソレノイドバルブと電空レギュレータを同一マニホールドに接続
バルブ連数/出力点数:4~64連※に対応/128点
※バルブ連数は4の倍数となります。
電空レギュレータ連数:1~4連
I/Oユニット連数:最大8連
・機器の一体化により制御と配線の集中管理、配線削減
省配線、SIユニット数削減、工数削減、コンパクト
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 JSY3000-P 検索結果を表示 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 JSY3000-P 検索結果を表示
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用機器 |
---|---|---|---|
JSY3000-P | IP65 | PROFINET EtherNet/IP™ EtherCAT | SIユニット:EX600 バルブ:JSY3000 電空レギュレータ:ITV2340 |