製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
マニホールドコントローラ JXD1-M□
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 マニホールドコントローラ JXD1-M□
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 JXD1-M□ 検索結果を表示 マニホールドコントローラ JXD1-M□
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 JXD1-M□ 検索結果を表示
シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | 通信プロトコル | 接続 アクチュエータ | ドライバ ユニット数 | 制御軸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
JXD1-M□ | バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | DC24V ±10% | CC-Link EtherNet/IP® EtherCAT PROFINET | LE2□ | 最大8ユニット | 最大16軸 |