Sカプラー KK130
管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
-
・Cv値:34%アップ※
・プラグ挿入力:22%(20N)低減※
・軽量:14%(12g)削減※
※従来品:KK13シリーズ比較
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
2D CADデータはこちら Sカプラー KK130
取扱説明書
シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示 KK130 φ6,φ8,φ10,φ12
φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''検索結果を表示
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ(R, NPT) |
---|---|---|
KK130 | φ6,φ8,φ10,φ12 φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/8,1/4,3/8,1/2 |