OSHA規格対応ワンタッチ管継手用ノズル KNA(G)-Q10-180
エアブロー用機器 » エアブロー用機器-
・OSHA規格(1910.242(B))に準拠
吐出口は密封されない構造。
作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
(使用圧力:0.5MPa以下)
・CO₂排出量(空気消費量)42%削減
・低騒音:最大8dB(A)低減
※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) KN-Q10A-200との比較
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
2D CADデータはこちら OSHA規格対応ワンタッチ管継手用ノズル KNA(G)-Q10-180
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 KNA-Q10-180 ワンタッチ管継手用ノズル 検索結果を表示 KNAG-Q10-180 ワンタッチ管継手用ノズル 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | ノズル径 | 材質 |
---|---|---|---|
KNA-Q10-180 | ワンタッチ管継手用ノズル | ø1.8相当 | PBT |
KNAG-Q10-180 | ワンタッチ管継手用ノズル | ø1.8相当 | SUS316 |