WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

金属ワンタッチ管継手 KQB2

管継手&チューブ » 汎用管継手
アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
    ・小型、軽量。
    ・使用流体温度:−5〜150℃
    ・黄銅部品:無電解ニッケルめっき付。
    ・ノングリース。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQB2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2
KQB2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top