SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
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
2D CADデータはこちら SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
取扱説明書
シリーズ サイズ 適用チューブ外径 検索結果を表示 KQG2 ミリ φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16検索結果を表示 KQG2 インチ φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''検索結果を表示
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQG2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQG2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |