製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ-
・スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H Series追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LE2FB16□H 検索結果を表示 LE2FB25□H 検索結果を表示 LE2FB32□H 検索結果を表示 バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LE2FB16□H 検索結果を表示 LE2FB25□H 検索結果を表示 LE2FB32□H 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB16□H | 300〜1200 | 1 | Max.1300 | 48 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB25□H | 300〜2200 | 10 | Max.1600 | 48 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB32□H | 300〜2600 | 19 | Max.1700 | 48 |