バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロータリテーブル LE2R□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
仕様 | シリーズ | テーブル精度 | サイズ | 最大回転トルク(N・m) | 速揺動角度( °) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | LE2RB | 基本形 | 30、50 | 1.7、2.5、8.7、13.9 | 180、90、320 |
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | LE2RH | 高精度形 | 30、50 | 1.7、2.5、8.7、13.9 | 180、90、320 |