製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
多軸システム用取付キット LEA
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 多軸システム用取付キット-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 多軸システム用取付キット LEA
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEA 検索結果を表示
シリーズ | 対応アクチュエータ〈X-Y軸〉 | 対応アクチュエータ〈Z軸〉 | 対応コントローラ/ドライバ 〈単軸用〉 |
---|---|---|---|
LEA | LEFSシリーズ(ボールねじ駆動)、LEFBシリーズ(ベルト駆動)、LEKFSシリーズ(スライダタイプ) | LEYGシリーズ(ガイド付ロッドタイプ) | JXC51/61シリーズ、JXC91/E1/P1/D1/L1/M1シリーズ、LECS□‐T/LECY□シリーズ |