製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
電動ストッパシリンダ(オーダーメイド仕様) LEBQ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » オーダーメイド
-
・エア源のないコンベアラインに適しています。
・ロッド先端形状
面取り形/ローラ形/レバー形を用意。
・省エネ
ロッド停止時に消費電力を60%低減。
・高さ寸法、取付方法はストッパシリンダRSQシリーズと互換性あり。
・簡単設定
プログラムレスコントローラにより、現場での調整が簡単に行えます。
詳細な設定が可能なコントローラ/LECシリーズも対応可能。
・対応コントローラ:LECP6,LECP1
シリーズ | ストローク (mm) | 推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|
LEBQ32 | 20 | 30 | 80 | 5 |
LEBQ50 | 30 | 150 | 135 | 8 |