電動アクチュエータ/スライダタイプ LEF
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、 パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
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
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEFS25 | 50~800 | MAX.20 | MAX.900 | 6, 12 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEFS32 | 50~1000 | MAX.45 | MAX.1000 | 8, 16 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEFS40 | 150~1200 | MAX.60 | MAX.1000 | 10, 20 |
モータレス ベルト駆動 | LEFB25 | 300~2000 | 5 | MAX.2000 | 54相当 |
モータレス ベルト駆動 | LEFB32 | 300~2500 | 15 | MAX.2000 | 54相当 |
モータレス ベルト駆動 | LEFB40 | 300~3000 | 25 | MAX.2000 | 54相当 |