バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
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
2D CADデータはこちら バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEFB16 検索結果を表示 LEFB25 検索結果を表示 LEFB32 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB16 | 300~1000 | 1 | 48~1100 | 48相当 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB25 | 300~2000 | 10 | 48~1400 | 48相当 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB32 | 300~2000 | 19 | 48~1500 | 48相当 |