製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
LEFSW
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
-
・スライダタイプ製品で防塵・防滴(IP65相当※1)を実現。
特殊耐摩耗シールバンドを新開発。
特殊耐摩耗シールバンドを底面側に設置することで塵埃、水の内部浸入を
低減。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載。
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
・可搬質量:最大65kg
・ストローク:最大1200mm(サイズ40)
※1 本製品のIP65相当について
本製品はモータ部においてIP65相当の耐塵・防滴性能を有しています。
アクチュエータ部には開口部があるため、アクチュエータ本体部の
保護等級IP65を保証するものではありません。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
LEFSW取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEFSW16E 検索結果を表示 LEFSW25E 検索結果を表示 LEFSW32E 検索結果を表示 LEFSW40E 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW16E | 50〜500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW25E | 50〜800 | MAX.30 | MAX.750 | 6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW32E | 50〜1000 | MAX.50 | MAX.850 | 8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW40E | 150〜1200 | MAX.65 | MAX.800 | 10,20,30 |